Commandes linéaires
Actionneur thermoélectrique série M4410
Les actionneurs thermoélectriques de la série M4410 sont conçus avec efficacité pour fournir une régulation à deux points contrôlée dans le temps pour les systèmes de climatisation et de chauffage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les actionneurs thermoélectriques de la série M4410 fournissent une régulation à deux points contrôlée dans le temps pour les systèmes de climatisation et de chauffage. Ils sont utilisés dans les applications de salle et de zone telles que les ventilo-convecteurs, les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol, les plafonds refroidis et les convecteurs. Les actionneurs sont conçus pour les applications où l’espace est limité. L'assortiment d'adaptateurs de vanne garantit une adaptation parfaite de l'actionneur à presque tous les fonds de vanne et circuits de chauffage. L’affichage des fonctions de l’actionneur indique immédiatement si la vanne est ouverte ou fermée ; cela peut également être observé dans l’obscurité.
Caractéristiques et avantages:- Aucun outil de montage n’est requis
- Boîtier étanche
- Fonctionnement silencieux
- Protection contre les surtensions (2,5 kV)
- Modèles de commutateurs auxiliaires pour l’entraînement de pompes ou de ventilateurs
- EN 60730