/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    DPS Pressostats différentiels pour la ventilation et la climatisation (pas pour les gaz combustibles)

    Discontinué

    Un pressostat différentiel est un dispositif qui utilise une pression d’air différentielle pour actionner un commutateur électrique à un point d’actionnement prédéfini.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats différentiels DPS pour la ventilation et la climatisation (pas pour les gaz combustibles) sont destinés à la surveillance des filtres, des ventilateurs ou du débit d'air dans les systèmes de climatisation et de ventilation, testés conformément à la directive européenne sur les appareils à gaz EU/2016/426 et à la norme DIN EN 1854. Le fluide sous pression est l'air et les gaz non combustibles et non agressifs. Pièce de raccordement en plastique de 6 mm de diamètre extérieur pour tuyau de mesure de 5 mm de diamètre intérieur. Connecteur P 1 pour une pression supérieure, P 2 pour une pression inférieure. Membrane en silicone fritté résistant au dégazage. Cinématique de commutation sur le côté "P2".

    Certifications:
    • Certificat d'essai DVGW : Essai de type CE conformément à la directive européenne sur les appareils à gaz (UE/2016/426) et à la norme DIN EN 1854
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Brand : CentraLine|FEMA