/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs autonomes

    Régulateurs de température T675A/B et T678A

    Discontinué

    Régulateurs de température T675A/B et T678A

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les régulateurs de température T675A/B et T678A régulent la température de l’air ou des liquides dans les conduits, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières. Les utilisations typiques comprennent le contrôle des clapets et des vannes dans les systèmes de chauffage, de climatisation ou de pompe à chaleur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Le T675A dispose d’un commutateur unipolaire bidirectionnel (unipolaire à deux directions) qui rompt R-B et produit R-W au seuil d’alarme de montée de température
    • La limite basse de réinitialisation manuelle T675B dispose d’un commutateur unipolaire, unidirectionnel (unipolaire à une direction) qui se casse au seuil d’alarme en cas de chute de température et nécessite un réglage manuel
    • Le T678A dispose de deux commutateurs unipolaires bidirectionnels (unipolaire à deux directions) qui fonctionnent en séquence
    • Modèles T675A disponibles avec différentiel réglable
    • Les modèles T675A et T678A sont dotés d’un bouton de réglage du seuil d’alarme à l’avant du boîtier
    • La tubulure capillaire permet le montage à distance de l’élément de détection ; modèles disponibles en différentes longueurs
    • Modèles T675A et T678A disponibles avec un élément de détection à réponse rapide
    • Le contrôleur peut être monté dans n’importe quelle position
    • Accessoires de montage disponibles pour toutes les applications
    • Température ambiante compensée
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Brand : Honeywell BMS NA