/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Convertisseur TCP/IP Ethernet-RS232/485

    Le convertisseur premet de connecter un réseau essernet sur un réseau Ethernet LAN

    Aperçu

    Le convertisseur autorise le raccordement d'un réseau essernet à un réseau Ethernet LAN. Il permet l'utilisation d'un superviseur ou d'une UAE de type WINMAG plus ou TG via TCP/IP. Ce convertisseur se raccorde sur la carte SEI raccodé au réseau essernet et le superviseur ou UAE connecté sur le LAN Ethernet. Transmission avec RS 232 longueur max. 15 m et avec RS485 longueur max. 1 000 m. Les interfaces série sont RS232, RS422 ou RS485 (2 et 4 fils), configurables via un logiciel. La vitesse de transmission est de 300 bauds jusqu’à 230 kBauds max. configurable par logiciel.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security