/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Poire d’appel au souffle, fiche DIN 7 pôles

    Discontinué

    Poire d’appel au souffle avec fiche DIN 7 pôles pour patients immobiles. La poire est reliée au système d’appel du patient via une prise annexe 7 pôles. L’appel est déclenché par un souffle.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 70007B

    Poire d’appel au souffle avec fiche DIN 7 pôles pour patients immobiles. La poire est reliée au système d’appel du patient via une prise annexe 7 pôles. L’appel est déclenché par un souffle.

    Contenu de la livraison

    Poire d’appel au souffle, embouts de rechange

    Accessoires

    70005BZ Embouts de rechange pour poire d’appel au souffle 70007B

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer