/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (blanc)

    Discontinué

    Plaque nominative en couleur blanc pour le module électronique Systevo (SEM/SEM+) et la lampe de couloir Systevo (SCL).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 72590T2

    Plaque nominative en couleur blanc pour le module électronique Systevo (SEM/SEM+) et la lampe de couloir Systevo (SCL). Sert à identifier la chambre.
    A brancher sur le SCL/SEM/SEM+. Avec un couvercle transparent pour l'insertion d'une étiquette (papier).
    Connexion de l'unité au SEM ou la SCL par un câble plat. Avec éclairage DEL intégré (blanc).
    Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
    Possibilité de l'utiliser comme plaque nominative autonome non associée au SCL/SEM/SEM+ (sans éclairage).

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux :

    • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes

    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate

    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, stabilité
    • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer