/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 5 sorties commandes domotique

    Discontinué

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commandes domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 73091E

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commandes domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Connexion d'un manipulateur multifonctions via la prise du système magnétique auto-éjectable.

    En dépassant la force de traction prédéfinie, la prise est automatiquement débranchée de l'unité de lit afin d'éviter tout dommage mécanique (unité de lit, câble).

    Option: fonction phonie de lit, en combinaison avec un manipulateur de patient multifonctions, pour la communication avec le personnel soignant.

    Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.

    En mode bus de données: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S).

    Les manipulateurs sont surveillés par les unités de lit conformément aux spécifications de VDE 0834 et en utilisant un bus de données interactif.

    L'unité de lit est équipée de 5 sorties de contrôle permettant de gérer jusqu'à 5 sources tiers (p.ex. 2 x sources de lumière, 2 x commande de volets roulants (montée et descente), 1 x on / off).

    Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.

    Caractéristiques

    Composée par:

    • 1 prise du système magnétique auto-éjectable pour la connexion d'un manipulateur multifonctions
    • L'isolement galvanique est requis pour contrôler les appareils tiers (conformément à la norme EN 60601.1.1)

    Entrées / Sorties:

    • Alimentation 24V DC
    • Bus de données (DBUS)
    • Entrée / Sortie d'appel (E/S)
    • 5 sorties de commande domotique
    • Entrée audio TV, isolation galvanique requise selon EN 60601.1.1

    Caractéristiques:

    • Déclenchement d'appel, annulation d'appel local (disponible via le bus de données - DBUS)
    • Fonction de contrôle pour 5 sources tiers
    • Fonction de contrôle pour l'appel malade
    • Fonction système configurable (entrée)
    • Bus de données et mode E/S
    • Pour des systèmes NF
    Contenu de la livraison

    Unité de lit, bornes de raccordement

    Accessoires

    88885F3 Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique, désign Systevo Call

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer