/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Kit récepteur radio 868 MHz avec émetteur radio sans fil

    Discontinué

    Kit de récepteur radio de haute qualité 868 MHz avec émetteur radio sans fil et bouton d'appel rouge dans un boîtier IP 68.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 73310F2

    Kit de récepteur radio de haute qualité 868 MHz avec émetteur radio sans fil et bouton d'appel rouge dans un boîtier IP 68. Emetteur radio pouvant être porté en bracelet ou en pendentif avec une cordelette anti-étranglement. L’information envoyée par le médaillon inclut la transmission de l'information du statut de la batterie au récepteur de destination. Lors du déclenchement d'appel un voyant de confirmation de réception s’affiche.L'émetteur radio est équipé d'une sortie à contact sec, adaptable aux installations d’appel infirmière. Equipé de voyants de statut LED pour l'affichage de fonctionnement ainsi que pour l'affichage des accusés de réception de messages envoyés. L'alimentation de l'émet teur radio se fait via la prise 7 pôles. Répartition très facile jusqu'à 8 unités vers le récepteur sans fil.

    Contenu de la livraison

    Récepteur radio, émetteur radio sans fil, bracelet élasthane et lanière de cou

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer