/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Unités d'appel spéciales

    Discontinué

    Le récepteur radio avec un bouton d'appel intégré est équipé d'une sortie à contact sec (programmable en mode à ouverture ou à fermeture).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le récepteur radio avec un bouton d'appel intégré est équipé d'une sortie à contact sec (programmable en mode à ouverture ou à fermeture), adaptable aux installations d'appel infirmière avec surveillance du circuit d'appel (en mode à ouverture). . Equipé de voyants de statut LED pour l'affichage de fonctionnement ainsi que pour l'affichage des accusés de réception de messages envoyés. L'alimentation du récepteur radio se fait via la prise 7 pôles. Répartition très facile jusqu'à 64 unités vers le récepteur sans fil. Pour les unités radio compatibles, il est également possible de régler un mode maître. Dans ce cas, le récepteur réagit à tous les messages entrants (p. ex. dans les salles de séjour) indépendamment de leur association (appairage).
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer