/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Tapis de pression

    Discontinué

    Composé d'un tapis capteur sensible à la pression, réf. 73312C3, en version lourde et autoportante, et d'un récepteur radio adapté, réf. 73310J2. 

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Composé d'un tapis capteur sensible à la pression, réf. 73312C3, en version lourde et autoportante, et d'un récepteur radio adapté, réf. 73310J2. Particulièrement adapté à une utilisation devant le lit du patient ou à proximité de la porte. Protection contre les trébuchement grâce à la connexion radio sans fil (868 MHz) et aux bords biseautés. Peut être nettoyé avec un chiffon humide et désinfecté. L'alimentation électrique du tapis de sol est assurée par une pile de 3 V. Le récepteur radio est alimenté par le système d'appel via la fiche DIN à 7 pôles.
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer