nurse call systems
Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m
Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Part-No.: 74163C9
Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.
Équipé d'un système de connexion magnétique. En dépassant la force de traction prédéfinie, le connecteur du système est automatiquement débranché de l'unité de lit afin d'éviter tout dommage mécanique (unité de lit, câble).
Équipé d'un gros bouton d'appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité, et avec commandes domotiques (2 x sources de lumière).
Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.
Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.
Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).
Manipulateur robuste entouré d'un revêtement en caoutchouc pour la protection contre les chocs et des manipulations en toute sécurité.
Le frontal est équipé de touches de commande à code couleur (touches d'éclairage).
Caractéristiques
- Boîtier plastique en composé anti-microbien, coloré en blanc / gris
- Touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation / localisation conforme à VDE 0834
- Les boutons sont colorés selon le fonctionnement, avec point de pression
- Contrôle des sources de lumière
- Version en IP67
- Revêtement en caoutchouc environnant pour manipulation antichoc et sûre
- Connecteur pour prise magnétique auto-éjectable
- Communication par bus de données
Propriétés des matériaux:
- Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
- Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.)
- Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité
- Composé plastique (PC + ABS-FR)
- Résistant aux UV, sans halogène
- Surface anti-microbienne, finition mate
- Résistance aux chocs, robustesse
- Longevité, durabilité
- Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Information additionnelle
Installation en relation avec les unités de lit Systevo avec prise magnétique auto-éjectable.
Accessoires
74160Z1	Clip de fixation pour Systevo Call Easy
74160Z2	Support de fixation ou suspension mural du Systevo Call Easy
74160Z3	Support mural pour Systevo Call Easy