/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m

    Discontinué

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 74165C9

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Équipé d'un système de connexion magnétique. En dépassant la force de traction prédéfinie, le connecteur du système est automatiquement débranché de l'unité de lit afin d'éviter tout dommage mécanique (unité de lit, câble).

    Équipé d'un gros bouton d'appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité, et avec commandes domotiques (2 x sources de lumière, 2 x commande de volets roulants (montée et descente), 1 x on / off).

    Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.

    Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.

    Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).

    Manipulateur robuste entouré d'un revêtement en caoutchouc pour la protection contre les chocs et des manipulations en toute sécurité.

    Le frontal est équipé de touches de commande à code couleur (touches d'éclairage et de commande).

    Caractéristiques
    • Boîtier plastique en composé anti-microbien, coloré en blanc / gris
    • Touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation / localisation conforme à VDE 0834
    • Les boutons sont colorés selon le fonctionnement, avec point de pression
    • Contrôle des sources de lumière
    • Touches de sélection de fonction et On / Off
    • Version en IP67
    • Revêtement en caoutchouc environnant pour manipulation antichoc et sûre
    • Connecteur pour prise magnétique auto-éjectable
    • Communication par bus de données

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
    • Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.)
    • Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité
    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV, sans halogène
    • Surface anti-microbienne, finition mate
    • Résistance aux chocs, robustesse
    • Longevité, durabilité
    • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    Information additionnelle

    Installation en relation avec les unités de lit Systevo avec prise magnétique auto-éjectable.

    Accessoires

    74160Z1	Clip de fixation pour Systevo Call Easy
    74160Z2	Support de fixation ou suspension mural du Systevo Call Easy
    74160Z3	Support mural pour Systevo Call Easy

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer