/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Console de commande Systevo Care View IP

    Discontinué

    Console de commande et hub centralisé IP tout-en-un, conçue comme un appareil de bureau avec un écran tactile capacitif de 7”.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 79CM407

    Console de commande et hub centralisé IP tout-en-un, conçue comme un appareil de bureau avec un écran tactile capacitif de 7, pour les salles de service dans les systèmes de communication des soins, avec un combiné pour une communication vocale discrète, et une fonction mains libres Full-Duplex avec une technologie optimisée d'annulation de l'écho.

    Elle fournit une interface utilisateur conviviale pour gérer les processus de soins quotidiens dans les établissements de santé. Écran tactile robuste et rétro-éclairé avec des couleurs vives et une bonne lisibilité même dans des conditions environnementales différentes (luminosité, distance).

    Visualisation et conception conviviales des données critiques et pertinentes et des processus de flux au moment de l'exécution pour différents groupes d'utilisateurs, tels que le personnel soignant, le personnel des services médicaux et d'assistance (y compris les services informatiques et techniques) afin de réduire les temps de déplacement, d'optimiser la productivité et de fournir un flux d'informations efficace concernant les tâches de soins.

    Utilisation de la technologie RFID/Code PIN pour une identification sécurisée et un contrôle d'accès conformément aux exigences de la RGPD et, en fonction des besoins de l'établissement de soins, pour permettre l'accès à des fonctions de contrôle spécifiques et l'enregistrement rapide des processus de soins, en garantissant l'exécution de la documentation des tâches de soins, contribuant à alléger la charge de travail des tâches routinières et à soutenir les processus de soins quotidiens d'une manière appropriée.

    Lorsque la présence est activée, les messages et les notifications du système (appels, pannes ou présences) sont affichés en séquence, organisés selon leur priorité et identifiés par des couleurs. De plus, lorsque la présence est activée, il est possible de recevoir une notification acoustique des autres appels et permet le déclenchement d'autres appels (médecin, d'urgence, ...).

    Assistance dans les processus pertinents pour le flux de travail grâce à la visualisation, ainsi que la sélection et l'activation des concentrations / interconnexions entre les zones ou les services fonctionnels, afin d'étendre le renvoi d'appel vers d'autres zones.

    Communication vocale d’un seul geste entre les soignants et les patients, permettant de répondre facilement aux appels et d'appeler les patients de manière sélective, avec une communication bidirectionnelle en mode mains libres ou discrète grâce au combiné intégré.

    Avec une technologie intégrée d'annulation de l'écho qui assure une fonctionnalité exceptionnelle d'intercom Full Duplex pour une communication de qualité.

    Adressage sélectif de la chambre/lit pour l'établissement de la communication (pas d'appel/présence) par sélection à partir d'une liste de chambres/lits préconfigurée, ainsi qu'une option de priorisation des chambres/lits afin d'ajuster les flux d'escalade des messages d'alarme entrants.

    Fonctionnalité de transmission/réception d’annonces vocales via la communication IP ou la technologie de bus, ainsi que connexion avec l'interface VoIP / SIP (ETH, WIFI), pour la communication via le central téléphonique. Possibilité d'extension pour utilisation comme client téléphonique (SIP) dans les salles de service et d’autres unités fonctionnelles.

    Sécurité :

    • Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données et des liaisons audio (appels, annonces) avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les autres participants IP via l'interface réseau IP (ETH-LAN, WIFI).
    • Les données de configuration de la chambre associée sont gérées par le serveur de management et conservées localement dans la propre mémoire du dispositif, pour augmenter la sécurité du système.
    • Utilisation des services web standard. Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures informatiques modernes.
    • Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
    • Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.
    • Socle de raccordement avec système de verrouillage électromécanique anti-vol.

    L'activation des fonctions du système sous licence est disponible grâce à des licences logicielles optionnelles :

    • Documentation des soins (interface HIS requise)
    • Client SIP pour la téléphonie (enregistrement dans l'IP-PABX requise)

    Le dispositif intègre la technique de connexion et le câblage pour assurer les fonctions nécessaires d'appel infirmier et de contrôle à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834. Il agit comme une unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans la salle respective ainsi que comme une passerelle vers l'unité de traitement de niveau supérieur suivante (via Ethernet/LAN et/ou bus de données).

    Les services à valeur ajoutée sont transférés à la console de commande et communication IP via l'interface ETH-LAN.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux :

    • Verre minéral trempé de haute qualité muni d'une surface intégrée dans le boîtier pour simplifier le nettoyage / la désinfection de l'appareil
    • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux sollicitations quotidiennes (maniement, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
    • Désactivation temporaire de l'écran tactile pour le mode de nettoyage en vue de la désinfection de la surface / du boîtier
    • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate
    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, stabilité
    • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)

    Infrastructure du système :

    • Matériel : A64 Cortex-A53 (quad core)
    • Mémoire : 1Go de DDR3, 8Go de mémoire flash EMMC
    • Système d’exploitation : Linux, CS optimisé
    • Cybersécurité : Firewall, VNC (SSH), fonction Boot-Loader sécurisée
    • VoIP/SIP : digital, codec G.711, P2P
    • Configuration : via les
    • services web
    • LAN: RJ45, 10/100Base-TX/IEEE 802.3
    • ETH pour les données numériques/audio (Wi-Fi optionnel)

    Elément de commande (écran tactile) :

    • Taille de l’écran : 17 cm, 16:9
    • Technologie : TFT LCD, éclairage par DEL
    • Résolution : 1024x600, 16.7 millions de couleurs
    • Technologie tactile : capacitif, multi-touch
    • Verre : Verre minéral trempé / dureté 7 H
    • Mode de nettoyage pouvant être activé pendant 10 s

    Éléments acoustiques / haut-parleur :

    • Puissance : 2 W (normal), 2,5 W (max.)
    • Gamme de fréquence : 380 Hz - 20 kHz
    Information additionnelle

    Produits de désinfection autorisés : éthanol, chlorure d'ammonium, aldéhyde Homologations :

    • 2004/108/EC, 2001/95/EC, 2011/65/EC
    • EN55022, EN60950-1, EN50130-4, EN50581
    • Conforme VDE 0834 et UL 1069

    Accessoires

    73091G Unité de connexion Systevo, pour Systevo Care View IP

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer