/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Licence du système pour jusqu'à 250 chambres

    Discontinué

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes jusqu'à 250 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 79SW401

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes jusqu'à 250 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites. La licence du système pour le système Systevo Call Ackermann est utilisée pour activer les paramètres associés du contrôleur de gestion des chambres et doit être installée sur le Systevo Control/Systevo Control IP+. La licence système est nécessaire pour télécharger la configuration du système.
    Fonctions :
    - Supporte jusqu'à 250 chambres
    - Préparé pour VDE 0834-2016
    - Transfert d'appel acoustique dynamique (basé sur la liaison/concentration des zones active)
    - Accès aux nouvelles versions des mises à jour du micrologiciel.
    - Compatible avec les VLAN, etc.
    - Supporte jusqu'à 250 terminaux de chambre IP
    - Phonie basé sur IP

    Caractéristiques

    - 1 x compte utilisateur inclus
    - Activation du firmware V12
    - Conformément à la norme DIN VDE 0834-1 : 2016-06
    - Attribution de la configuration de la chambre
    - Définition des fonctions et paramètres des chambres de résidents et des services
    - Configuration des types/groupes d'appels
    - Configuration des profils d'E/S pour la fonction d'appel et de présence. (unités d'appel, composants de signal)
    - Services librement configurables (concentrations)
    - Fonction renvoi d'appel dynamique (également utilisable pour les concentrations)
    - Attribution de concentrations temporisés
    - Sélection de groupes de types d'appels pour les services
    - Définition de la transmission ciblée de messages entre les groupes de Systevo Call Ackermann

    Information additionnelle

    Une seule licence du système peut être achetée par système.
    Le système ne peut être configuré sans une licence valide.
    La licence du système n'est pas supportée par les anciennes versions du firmware (< V12.10)

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer