/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Licence de téléphonie SIP pour le STIP/SCVIP (10 app.)

    Discontinué

    Licence permettant à un maximum de 10 Systevo Touch IP d'utiliser les services de téléphonie IP intégrés via SIP/VoIP (une licence SIP distincte du PBX IP est requise).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 79SW458

    Licence permettant à un maximum de 10 Systevo Touch IP d'utiliser les services de téléphonie IP intégrés via SIP/VoIP (une licence SIP distincte du PBX IP est requise).
    La fonction de téléphonie IP est attribuée au Systevo Touch IP lors de la configuration du système de communication de soins.
    A utiliser en conjonction avec la version V12.10 ou supérieure du système et à partir du firmware 12.10 des unités centrales de contrôle.
    La licence est activée/gérée par le workstation/serveur du système.

    Caractéristiques

    Licence pour un maximum de 10 appareils pour les fonctions suivantes :
    - Activation de la téléphonie IP via SIP/VoIP (une licence SIP distincte pour le PBX IP est requise).
    - Disponible sur le mode système hybride/IP/IP

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version V12.10 du système.
    Non disponible pour le mode de travail Databus

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer