/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    nurse call systems

    Licence Systevo Dashboard (10 app.)

    Discontinué

    Licence pour un maximum de 10 appareils connectés en IP et utilisant un navigateur web (par exemple Smart Monitors ou similaires) pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités du Systevo Dashboard.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 79SW459

    Licence pour un maximum de 10 appareils connectés en IP et utilisant un navigateur web (par exemple Smart Monitors ou similaires) pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités du Systevo Dashboard, afin de fournir un accès aux données de notification centralisées du système, permettant aux soignants d'avoir une vue d'ensemble de la situation du service en un coup d'œil. Tous les messages du système (alarmes, appels et présences, etc.) sont affichés avec la priorité la plus élevée en haut, en couleur et par ordre de priorité, de manière simple et compréhensible, avec la notification d'appel acoustique correspondante. Pour une identification plus facile, les messages du système sont affichés en conjonction avec les icônes correspondantes ainsi que l'heure de diffusion.

    Caractéristiques

    Licence pour un maximum de 10 appareils pour les fonctions suivantes :
    - Activation de l'ensemble des fonctionnalités du Systevo Dasboard (navigateur web intégré requis).
    - Disponible sur tous les modes système databus/hybride/IP/IP+.

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version V12.10 du système.
    Non disponible pour l'article 765M430
    Licence à durée limitée (1 an)

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer