/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Plaque de propreté avec bouton jaune

    Discontinué

    Plaque de recouvrement pour le module d'arrêt, équipé d'une touche d'arrêt de couleur jaune, et d'une touche d'arrêt de couleur verte. Position de la touche en haut à gauche.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 88881M3N

    Plaque de recouvrement pour le module d'arrêt, équipé d'une touche d'arrêt de couleur jaune, et d'une touche d'arrêt de couleur verte. Position de la touche en haut à gauche.

    Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).

    Accessoires

    88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
    88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
    88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
    88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer