/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    Plaque de propreté pour unité de lit avec prise DIN7, boutons rouge et gris

    Discontinué

    Plaque de propreté pour l'unité de lit avec de prise DIN 7.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part-No.: 88885B3

    Plaque de propreté pour l'unité de lit avec de prise DIN 7.

    Equipée d'un bouton d'appel (rouge), un bouton d'annulation (gris) et d'une ouverture d'enfichage.

    Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

    Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

    Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV, sans halogène
    • Surface anti-microbienne, finition mate
    • Résistance aux chocs, robustesse
    • Longévité, durabilité
    • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    Accessoires

    88914A5 Cadre simple pour 1 plaque de propreté, désign Systevo Call

    88914B5 Cadre double pour 2 plaques de propreté, désign Systevo Call

    88914C5 Cadre triple pour 3 plaques de propreté, désign Systevo Call

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer