nurse call systems
Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique
Plaque de propreté, avec une ouverture d'enfichage, pour l'unité de lit avec de prise magnétique auto-éjectable.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Part-No.: 88885F3
Plaque de propreté, avec une ouverture d'enfichage, pour l'unité de lit avec de prise magnétique auto-éjectable.
Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
Caractéristiques
Propriétés des matériaux:
- Composé plastique (PC + ABS-FR)
- Résistant aux UV, sans halogène
- Surface anti-microbienne, finition mate
- Résistance aux chocs, robustesse
- Longévité, durabilité
- Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Accessoires
88914A5 Cadre simple pour 1 plaque de propreté, désign Systevo Call
88914B5 Cadre double pour 2 plaques de propreté, désign Systevo Call
88914C5 Cadre triple pour 3 plaques de propreté, désign Systevo Call