/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    nurse call systems

    89734AH1 Halogen-Free System Cable, 500 m Cable Drum

    Discontinué

    Halogen-free system cable (500 m cable drum) for power supply, time multiplex and speech transmission, 6-core (2 x 2 x0.6 mm / 1 x 1.5 mm2).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Part Number: 89734AH1

    Halogen-free system cable (500 m cable drum) for power supply, time multiplex and speech transmission, 6-core (2 x 2 x 0.6 mm / 1 x 1.5 mm2).

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer