/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Contrôleur IQ4E

    Discontinué

    Le contrôleur IQ 4E dispose de 10 entrées universelles et de 6 sorties de tension analogiques et est évolutif jusqu’à 192 points (en fonction de la variante du contrôleur) en ajoutant des modules E/S.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur IQ 4E dispose de 10 entrées universelles et de 6 sorties de tension analogiques et est évolutif jusqu’à 192 points (en fonction de la variante du contrôleur) en ajoutant des modules E/S. Cette flexibilité le rend adapté à une large gamme d’applications. Le contrôleur IQ4E utilise des technologies de mise en réseau Ethernet et TCP/IP avec XML intégré et est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend. L’IQ4E prend en charge BACnet sur IP en standard. Les communications Trend sur un réseau local à boucle de courant sont disponibles en option. Un PC ou un écran local (p. ex. IQView4) peut être connecté au port RS232. Un port de bus mural est également fourni pour l’utilisation avec des afficheurs de salle.

    Caractéristiques et avantages:
    • Bus E/S d’une longueur maximale de 300 m (328 yards)
    • Réseau principal Ethernet 10/100 Mbit/ps avec protocole TCP/IP
    • Option LAN pour boucle de courant Trend
    • Services Web XML intégrés dans l’offre standard
    • Bus mural pour le raccordement des affichages des pièces
    • Ports superviseur/techniques en local : RS232 et USB
    • Synchronisation automatique de l’heure et passage à l’heure d’été via SNTP
    • Montage sur rail DIN, enceinte standard DIN 19 taille 2
    • Interface IQ optionnelle avec les périphériques MODBUS série et IP
    Certificats::
    • BACnet
    • EN61326-1:2013
    • 230Vac EN61010-1:2010
    • 24Vac UL 60730-1 4e édition
    • IQ4E/LAN/230 NO90303
    • IQ4E/230 NO90304
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend