/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    Thermostat de fumée

    Le thermostat de fumée est utilisé pour la surveillance de la température des fumées de chaudières à combustible solide utilisées en fonctionnement bivalent avec des chaudières à pétrole. L’évent est prévu pour le montage de thermostats de fumée.

    Aperçu

    Le thermostat de fumée est utilisé pour la surveillance de la température des gaz de combustion issus des chaudières à combustible solide utilisées en fonctionnement bivalent avec des chaudières à pétrole. Le thermostat de fumée fonctionne sur le principe de l’expansion de tiges. Le tube plongeur et celle qui y est disposée. Les tiges métalliques ont des coefficients de dilatation différents, de sorte qu'entre elles, il existe une différence de longueur en fonction de la température. Elles fonctionnent par l’intermédiaire d’un mécanisme de translation sur un micro switch qui lorsqu’il se situe au-dessus d’une température limite définie est actionné. Une fois que le tube d’immersion a refroidi d’environ 10-18 K, le micro switch se réinitialise. Si le tube d’immersion se rompt, le circuit reste ouvert.

    Le thermostat de fumée est fixé à la connexion G 1⁄2. Il est installé sans gaine de protection. La sonde de température doit être perpendiculaire à la direction du flux et peut être utilisée avec toute sa longueur active. L’extrémité de la sonde doit disposer d’un espace libre dans la direction axiale d’au moins 10 mm.

    Caractéristiques et avantages:
    • Utilisé pour la surveillance de la température des gaz d’évacuation des chaudières à combustible solide
    • Fonction de réinitialisation automatique
    • Évent de gaz d’évacuation pour le montage
    • Appareil à point de consigne intérieur
    Certificats::
    • DIN 46320