/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Écrans tactiles WEB-HMI

    Les moniteurs à écran tactile de la série WEB-HMI sont des moniteurs à écran tactile compatibles avec le navigateur HTML5 IP. Ils combinent des caractéristiques et des performances de pointe avec une conception exceptionnelle.

    Aperçu

    Les moniteurs à écran tactile de la série WEB-HMI sont des moniteurs à écran tactile compatibles avec le navigateur HTML5 IP. Ils combinent des caractéristiques et des performances de pointe avec une conception exceptionnelle.

    Les panneaux tactiles WEB-HMI sont disponibles en cinq tailles différentes qui offrent deux niveaux de performance de visualisation et de connectivité.

    - Accès direct au contrôleur (navigateur dans le contrôleur)

    - Accès au contrôleur à l’échelle du système (navigation dans le système)

    WEB-HMI s’intègre sans problème avec CIPer Modèle 10, CIPer Modèle 30, CIPer Modèle 50 et WEB-8000, offrant des performances robustes et un aperçu complet du contrôleur ou du système de bâtiment.

    Caractéristiques et avantages:
    • Niveau de cybersécurité élevé
    • Protection étanche, IP66
    • Protection contre les accès non autorisés
    • Navigateur HTML5 moderne basé sur Linux
    • Panneau tactile robuste de haute qualité, capacitif et résistif, avec une durée de vie de plus de 10 ans
    • Les contrôleurs, l’IHM et les outils sont harmonisés et testés ensemble
    • Accès à Niagara WEBsN4 via le navigateur Chromium HTML5
    • Prise en charge de la visibilité grand-angle du navigateur HTML5 pour naviguer jusqu’aux contrôleurs et aux systèmes de bâtiments
    • Cinq tailles d’écran : 4€, 7€, 10€, 15 et 21€
    • Alimentation 24 VCC
    Certificats::
    • Certifié UL E160970
    • CE Émission EN 61000-6-4, immunité EN 61000-6-2 pour l’installation dans des milieux industriels
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
    • Brand : Alerton|CentraLine
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    HMI-05C11WL0
    IHM, 5 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-05C11WL0
    IHM, 5 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-07C11WL0
    IHM, 7 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-07C11WL0
    IHM, 7 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-10C11WL0
    IHM, 10 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-10C11WL0
    IHM, 10 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-15C11WL0
    IHM, 15 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    HMI-15C11WL0
    IHM, 15 pouces, capacitif, HTML5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-web-hmi-front
    WEB-HMI10/CF
    Moniteur IHM 10 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-10-front-primary
    WEB-HMI10/CF
    Moniteur IHM 10 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-10-front-primary
    WEB-HMI15/CF
    Moniteur IHM 15 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-15-front-primary
    WEB-HMI15/CF
    Moniteur IHM 15 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-15-front-primary
    WEB-HMI21/CF
    Moniteur IHM 21 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-21-front-primary
    WEB-HMI21/CF
    Moniteur IHM 21 pouces, écran tactile capacitif, processeur quadruple cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-21-front-primary
    WEB-HMI4/C
    Moniteur IHM 4 pouces, tactile résistif
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-webhmi4c-webshmitouchscreenmonitor-primaryimage
    WEB-HMI4/C
    Moniteur IHM 4 pouces, tactile résistif
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-webhmi4c-webshmitouchscreenmonitor-primaryimage
    WEB-HMI7/C
    Moniteur IHM 7 pouces, tactile résistif, processeur double cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-07-front-primary
    WEB-HMI7/C
    Moniteur IHM 7 pouces, tactile résistif, processeur double cœur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-BMS-HMI-07-front-primary
    WEB-HMI7/CF
    Moniteur WEB-HMI à écran tactile, capacitif multitactile, processeur quad-core, 17,78 cm (7 po), 187 x 147 mm, 800 x 480 pixels
    WEB-HMI7/CF
    Moniteur WEB-HMI à écran tactile, capacitif multitactile, processeur quad-core, 17,78 cm (7 po), 187 x 147 mm, 800 x 480 pixels