/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Veuillez noter que le service de paiement par carte de crédit sera indisponible pour maintenance programmée le samedi 30 mai 2026, de 00h00 à 06h00 EST (04h00 à 10h00 GMT, 05h00 à 11h00 CET et 09h30 à 15h30 IST). Merci pour votre patience.

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de libération d’agent RP-2002

    Discontinué

    Le RP-2002 est un panneau de contrôle des alarmes incendie à six zones pour les applications de libération d’agent à risque simple et double.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    RP-2002 est un panneau de contrôle des alarmes incendie à six zones homologué UL pour les applications de libération d’agent à risque simple et double, fournissant la détection d’incendie, la signalisation et la protection des incendies pour les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels nécessitant une libération à base d’eau.

    Équipements et avantages :
    • Désactiver/Activer la commande par zone d’entrée et par zone de sortie.
    • Protection transitoire étendue.
    • Fonctionnement à double danger
    • Conforme aux exigences
    sismiques du Code international du bâtiment (IBC) Certifications :
    • UL : S635
    • FM approuvé
    • CSFM : 7165-0028:0245
    • MEA : 333-07-E
    • Liste sismique : Attestation de conformité de référence
    • VMA - 45894-01 par le groupe VMC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden