/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Éclairage d’urgence

    ExiLED 22 m (72 ft)

    ExiLED 22 m (72 ft)

    Aperçu

    Eltek ExiLED est un luminaire basse tension pour la connexion à la boucle de détecteurs Delta Quad. Ils offrent une solution où les détecteurs d’alarme incendie, les alarmes et les éclairages de secours sont connectés à une seule et même boucle. La charge et la surveillance sont effectuées par la centrale d’alarme incendie. Tous les messages de maintenance de l’éclairage de secours sont affichés sur un panneau d’information séparé. ExiLED LP est un luminaire de référence élégant et fonctionnel en aluminium et plexiglas pour une utilisation en intérieur. Idéal pour les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux, les cafés et les restaurants.

    Caractéristiques et avantages :
    • Éclairage de secours pour connexion à une centrale d’alarme incendie Delta Quad
    • Alimenté et surveillé par la boucle du détecteur
    • Éclairage à LED avec LED
    • Luminaire décentralisé à test automatique
    • Installation intérieure
    • Distance de lisibilité de 22 mètres (72 ft)
    Certifications :
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • EN54-18
    • EN54-17