/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Éclairage d’urgence

    30W LED Emergency Luminaire

    LED emergency luminaire for the lighting of escape and rescue routes

    Aperçu

    LED emergency luminaire for the lighting of escape and rescue routes The floodlight is suitable for indoor and outdoor use due to its protection class of IP65 and the coated aluminium housing. The wide beam angle can easily illuminate large areas.

    Features & Benefits:
    • Body: Aluminium
    • LED
    • IP65
    • Operation time 12h
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838