/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Éclairage d’urgence

    AX series Metal Luminaire

    AX series Metal Luminaires feature a zinc-aluminium die-cast body and LED creating a modern design.

    Aperçu

    AX series Metal Luminaires feature a zinc-aluminium die-cast body and LED creating a modern design.

    Features & Benefits:
    • Zinc die-cast housing
    • 30m viewing distance
    • Complete set of pictographs
    • LED illuminant
    • Wall- or ceiling mounting