/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Éclairage d’urgence

    Luminaire ExiLED

    Luminaire ExiLED

    Aperçu

    Les luminaires ExiLED sont conçus à la fois pour les nouvelles constructions et pour les rénovations de bâtiments. Sa technologie unique de couche matricielle assure une distribution lumineuse homogène et confortable sur le luminaire de signalisation. Les ExiLED ont une fonction de variation qui peut réduire la luminosité à 10 %. La luminosité en mode urgence reste inchangée. Pour une position normale, la procédure est répétée. La fonction de variation est stockée dans le luminaire même si la tension secteur et la tension de la batterie sont enlevées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Balise lumineuse à LED
    • Livré comme système décentralisé
    • Luminaire avec test automatique
    • Facilité d’installation et d’entretien
    • Luminaire étanche à la poussière IP 40
    • Distance de lisibilité de 22 mètres (72 ft)
    Certifications :
    • Certifié EN 60598-1
    • Certifié EN 60598-2-22
    • Certifié EN 55015
    • Certifié EN 61547
    • Certifié EN 61000-3-2
    • Certifié EN 61000-3-3.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek