Éclairage d’urgence
Éclairage de secours Ova-OmniLED PRO
Éclairage de secours Ova-OmniLED PRO
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ova / OmniLED PRO round AP 138 est un élégant éclairage de secours en mode veille, adapté à une installation en intérieur. L’informatique est livrée avec des lentilles interchangeables et convient donc aux salles anti-paniques comme aux issues de secours.
Ova / OmniLED PRO round AP 138 est parfaitement adapté aux bureaux, salles de cinémas, hôtels, centres commerciaux, cafés, restaurants, etc.
Ova / OmniLED PRO round AP 138 convient à la fois pour les nouvelles constructions et la réhabilitation d’installations existantes. Également disponible sous forme de spot encastré au plafond (n° 138177).
Ova / OmniLED PRO Rond 138 est équipé des interfaces suivantes :
- Sans potentiel
- DALI
- Sans fil
Type de montage : fixation au plafond
Caractéristiques et avantages :- Lumière LED de secours en mode veille
- Disponible en tant que luminaire autonome à test automatique
- Sélection de l’autonomie de 1 heure, 3 heures et 8 heures via le commutateur DIP
- Adressable (en option) * - Également avec module pour une utilisation sans potentiel, DALI ou sans fil
- Équipé de deux objectifs interchangeables, pour un éclairage de couloir et de zone circulaire
- Grande intensité lumineuse : 1 heure = 300 lm / 3 heures = 240 lm / 8 heures = 110 lm
- Grandes distances de montage
- Installation et maintenance faciles et rapides
- Durée de vie de la LED > 100 000 heures