/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Éclairage d’urgence

    Series EL-PF Escape Route Luminaire

    Plastic cubic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single up to four sided labelling.

    Aperçu

    Plastic cubic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single up to four sided labelling.

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set included
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • EN 605982-22
    • EN 7010