/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement de brèves interruptions de service touchant certaines fonctionnalités du site. Nous vous remercions de votre patience pendant que notre équipe travaille à résoudre le problème.

    fire stations

    LCD Message Sign

    Discontinué

    Displays multiple incident data points including turn out time, incident address and responding units

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Phoenix G2 LCD Message Sign is a station alerting peripheral used in the Phoenix G2 Fire Station Alerting System. The sign displays turn out time, incident address, and responding units. The high visibility LCD screen also allows for customization and ability to display alerts in additional languages.

    Features & Benefits:
    • Dimensions: 28.7 W x 6.5 H x 2 D
    • Display Area: 27.5 x 5.16
    • Mounted via industry standard 75 mm or 100 mm VESA mount
    • Connected to ATX via standard USDD PoE
    • Power: 30W
    • 1x Relay Output, 1x Dry Input
    Certifications:
    • TUV Listed to UL 62368-1:2019 (US) and CSA C22.2 NO 62368-1:19 (CA)
    • FCC Part 15B Class A Compliant
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • US Digital Designs

    Autres

    • Brand
      • US Digital Designs
    • Brand : US Digital Designs
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer