/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Dispositifs de suppression des incendies

    15L Capacity Seamless Cylinder

    The PESO approved seamless cylinders of HFC-227ea clean agent system are used with 25 bar (360 PSI) system.

    Aperçu

    HFC-227ea agent compiles with NFPA Standard 2001 : standard for Clean Agent fire Extinguishing systems, EPA SNAP Program (Significant New Alternate Policy) These agents are classified as suitable for use in occupied areas and are considered to have no ozone depleting potential (ODP) HFC-227ea fire suppressant can be safely used where people are present.

    Certifications:
    • PESO