/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs de suppression des incendies

    15L Capacity Seamless Cylinder-Standard Unit

    Discontinué

    The PESO approved seamless cylinders of HFC-227ea clean agent system are used with 25 bar (360 PSI) system.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    HFC-227ea agent compiles with NFPA Standard 2001 : standard for Clean Agent fire Extinguishing systems, EPA SNAP Program (Significant New Alternate Policy) These agents are classified as suitable for use in occupied areas and are considered to have no ozone depleting potential (ODP) HFC-227ea fire suppressant can be safely used where people are present.

    Certifications:
    • PESO