/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs de suppression des incendies

    FK1230 Fire Suppression Cylinder 42Bar

    Discontinué

    FK 1230 (FK-5-1-12) systems reach extinguishing levels in 10 seconds or less, stopping ordinary combustible, electrical, and flammable liquid fires before they cause significant damage. That’s the fastest fire protection available, period.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    FK 1230 (FK-5-1-12) systems reach extinguishing levels in 10 seconds or less, stopping ordinary combustible, electrical, and flammable liquid fires before they cause significant damage. That’s the fastest fire protection available, period. When fire is extinguished this quickly, it means less damage, lower repair costs, and an extra margin of safety for people. It also means less downtime and disruption of business

    Certifications:
    • NFPA Standard 2001