/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs de suppression des incendies

    Flexible Discharge Hose

    Flexible discharge hose are used to connect cylinder valve to the pipeline or the manifold of the manifold check valve.

    Aperçu

    Flexible discharge hose are used to connect cylinder valve to the pipeline or the manifold of the manifold check valve.

    Certifications:
    • PESO