/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Dispositifs de suppression des incendies

    Junction Box- Connection of solenoid -Ci IS8*

    Inert Suppression System

    Aperçu
    The junction box is for connection of solenoid (Ci IS8*) and low pressure switch to a control panel with one or two output to actuators. It is also possible to connect an auxiliary device, example a pressure switch. The box is also available in a special UL version(-60).Features & Benefits:
    • Ci Junct box Basic varibl EOLR
    Certifications:
    • UL & FM