/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs de suppression des incendies

    Low Profile Acoustic Alarm Siren

    Honeywell's Acoustic Alarm Sirens are one of the very cost effective and flexible alarm sirens.

    Aperçu

    Honeywell provides acoustic alarm sirens are one of the very cost effective and flexible alarm sirens with built-in 32 optional tones. It also has a very high degree of density that makes it possible to use in those the vast majority of environments.

    Features & Benefits:
    • Low current - high sound pressure
    • 32 optional tones
    • Compact and robust design
    • The alarm sirens with volume adjustment and two alarm tones
    Caractéristiques

    Autres

    • Overall Depth
      • 93 Centimeter
    • Overall Height
      • 75 Centimeter

    Autres

    • Overall Depth
      • 93 Centimeter
    • Overall Height
      • 75 Centimeter
    • Overall Depth : 93 Centimeter
    • Overall Height : 75 Centimeter