/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs de suppression des incendies

    Nozzle

    Discharge nozzle have a NPT female pipe thread for attachment to the discharge piping network.

    Aperçu

    Discharge nozzle have a NPT female pipe thread for attachment to the discharge piping network.

    Features & Benefits:
    • FK 1230 (FK-5-1-12) Nozzles are available in two discharge pattern 360 degree
    • Discharge nozzles have a NPT female pipe thread for attachment to the discharge piping network
    • Part number / orifice for nozzle will be generated by FK 1230 (FK-5-1-12) fire suppression system design software
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Nozzle

    Autres

    • Product Type
      • Nozzle
    • Product Type : Nozzle