Modules de surveillance
Module de surveillance intelligent FMM-1
Le module de surveillance FRM-1 est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de surveillance FRM-1 est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés. Il fournit un circuit de dispositif d'initiation (IDC) tolérant aux pannes à 2 ou 4 fils pour les dispositifs d'alarme incendie et de surveillance à contact normalement ouvert, ou des dispositifs de sécurité normalement ouverts ou normalement fermés. Le module est équipé d'un voyant DEL à commande par panneau. Le FMM-1 peut être utilisé pour remplacer un module MMX-1 dans les systèmes existants.
Caractéristiques et avantages :- L'identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif comme un module de surveillance du panneau de commande
- alimenté directement par une boucle SLC à deux fils. Aucune alimentation supplémentaire requise
- Immunité élevée au bruit (EMF/RFI)Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
- Saisie directe de l'adresse : 01 à 159 sur les systèmes FlashScan®, 01 à 99 sur les systèmes CLIP
- La LED clignote en vert pendant le fonctionnement normal (option programmable) et se verrouille en rouge fixe pour indiquer l’alarme
- Certifié UL S635
- ULC CS669
- Approuvé FM
- Certifié ISO 9001
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER