/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs d’alarme

    MCP Ex (i) IP 66/67 compact, petit, adressable, vitre

    Discontinué

    MCP Ex (i) IP 66/67 compact, petit, adressable, vitre

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La version MCP compacte et entièrement adressable (esserbus) à sécurité intrinsèque comporte un boîtier de détecteur, un boîtier pour montage en surface, un couvercle transparent et un témoin d’alarme. Adaptés à Esserbus et à la connexion alimentée par boucle, avec codage d’adresse programmable, alarme verrouillée et témoins d’alarme. Le détecteur fonctionne comme un MCP conventionnel sans la connexion bus.

    IQ8MCP sans isolateur de boucle, en particulier pour une utilisation en zones dangereuses.

    Convient pour une utilisation dans les pièces humides grâce à la protection IP 66/67 élevée.

    Le boîtier pour montage en surface est fourni avec des entrées de câble pour les presse-étoupes M20 (en option) pour faciliter l’installation.

    Caractéristiques et avantages :
    • Classe de protection IP 66 / IP 67 élevée
    • MCP avec adressage individuel dans la zone dangereuse
    • Fonction triple touche (test, ouverture, réinitialisation)
    • Bornes à brancher
    • Indication « Hors service » d’une alarme inopérante en retournant le panneau vitré
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER