/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Dispositif d’alarme sonore

    Dispositif d’alarme sonore

    Aperçu

    Les dispositifs d’alarme sont un maillon important de la chaîne d’action d’un système de détection des dangers. En plus des alarmes silencieuses, effectuées via le numéroteur téléphonique, les dispositifs d’alarme traditionnels continuent d’exécuter la fonction importante et souvent décisive de l’alarme locale. En cas d’urgence, chaque secondes compte et une alarme qui se déclenche directement sur place apporte de précieux avantages en termes de temps. Outre l’avantage d’une intervention rapide, les dispositifs d’alarme externes ont un effet dissuasif, notamment grâce à leur visibilité, qui ne doit pas être sous-estimé. Le dispositif d’alarme acoustique externe est destiné aux alarmes locales, par exemple en cas d’effraction, d’incendie ou de hold-up. En pratique, deux dispositifs d’alarme sont montés à distance les uns des autres. En cas de défaillance ou de sabotage d’un dispositif d’alarme, l’alarme peut toujours être donnée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Alarme de niveau sonore élevé
    • Boîtier en plastique attrayant équipé d’une protection anti-arrachement.
    Certifications :
    • G100068 (IDT), Classe C.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security