Alimentations électriques
Chargeur/Alimentation adressable ACPS-610(E)
L’ACPS-610(E) est une alimentation auxiliaire avec une option de charge de batterie et une multitude d’équipements spéciaux.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’ACPS-610(E) est une alimentation auxiliaire avec une option de charge de batterie et une multitude d’équipements spéciaux. Les options de charge sélectionnables permettent à l’ACPS-610(E) de fournir 6 ampères de puissance partagée à quatre sorties tout en chargeant des batteries de 12 à 200 AH, ou 10 ampères de puissance partagée lorsque l’unité est configurée pour être utilisée avec un chargeur de batterie externe. Quatre sorties adressables individuellement peuvent être configurées indépendamment pour l’alimentation auxiliaire ou les circuits d’appareil de notification (NAC). Les sorties NAC prennent en charge la synchronisation des appareils de notification pour les appareils fabriqués par System Sensor®, Wheelock et Gentex. Une option de désactivation de la charge de la batterie permet au concepteur du système d’utiliser les quatre circuits intégrés pour distribuer 10 ampères de puissance à des fins générales, à l’exclusion des applications NAC.
L’ACPS-610(E) est compatible avec les panneaux de commande de contrôle des alarmes incendie intelligents NOTIFIER utilisant les protocoles CLIP et FlashScan®.
Équipements et avantages :- Certifié pour les applications sismiques lorsqu’il est utilisé avec le kit de montage sismique approprié.
- Approuvé pour les applications maritimes lorsqu’il est utilisé avec un équipement compatible répertorié (voir DN-60688).
- Fournit 6,0 A d’alimentation NAC ou 10 A d’alimentation à usage général.
- Quatre sorties de classe B (Style Y) ou quatre sorties de classe A (Style Z), adressables individuellement par le FACP.
- Lorsque les sorties intégrées sont configurées pour le fonctionnement NAC, chaque circuit prend en charge la synchronisation stroboscopique avec les dispositifs audiovisuels des fabricants suivants : Système Sensor®
- (séries SpectrAlert® et SpectrAlert Advance) ou Wheelock ou Gentex.
- Chaque circuit peut être sélectionné par logiciel pour être utilisé comme : un circuit d’appareil de notification, une alimentation 24 VCC à usage général, une alimentation de détecteur à quatre fils ou un cale-porte.
- Dispositifs stables, à temps de marche (120 PPM), à deux étages, temporels ou UZC à codage par zone et non codés - logiciel sélectionnable par circuit.
- L’option Codeur de zone universel (UZC-256) prend en charge les sorties codées programmables. Jusqu’à 256 codes différents.
- Sorties auxiliaires : 24V à 0,5 A et 5V à 0,15 A.
- Charge les batteries de 12 à 200 AH avec une supervision complète. Le chargeur de l’ACPS peut être désactivé via le logiciel. Lorsqu’il est désactivé, un chargeur externe séparé est nécessaire, par exemple un CHG-120.
- Peut être utilisé pour fournir une batterie de secours pour plusieurs alimentations ACPS.
- Détection de perte CA, détection de baisse de tension et rapport de retard de perte CA.
- Sorties à puissance limitée.
- Interface de circuit de ligne de signalisation isolée (SLC).
- Détection de défaut à la terre sélectionnable.
- Certifications d’exploitation
- Homologué UL : S635.
- Homologué ULC : S635.
- certifié FM :
- CSFM : 7315-0028 :0248, 7165-0028 :0224, 7165-
- 0028 :0243.
- MEA N° 30-08-E.
- FDNY : CACAO N° 6085, N° 6098.