/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Extenseur circcuit/alimentation app. notific. série HPFF8/12

    Modules d’extension/alimentation du circuit d’appareil de notification (NAC) pour étendre l'alimentation et la synchronisation NAC existants, tout en alimentant les dispositifs auxiliaires.

    Aperçu

    Les modules d’extension/alimentation du circuit d’appareil de notification (NAC) sont conçus pour étendre les capacités d’alimentation des NAC existants (pour prendre en charge les exigences ADA et la synchronisation NAC) et fournir une alimentation aux dispositifs auxiliaires. Ils se connectent aux panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP) ou fonctionnent de manière autonome. 

     Caractéristiques & avantages :  

    • Synchronisation NAC homologuée UL à l’aide du   System Sensor®, d’un Wheelock™ ou d’appareils Gentex®
    • Prend en charge la configuration
    • de circuit de classe A et de classe B NAC
    • entièrement supervisés
    • Deux circuits de commande d’entrée/sortie supervisés entièrement indépendants
    • Détection de défaut à la terre sélectionnable
    • Rapport de panne
    • c.a. sélectionnable pour libération
    • immédiate ou retardée
    • Fournit une sortie
    • auxiliaire fournie en continu Puissance d’entrée
    • primaire : 120VCA, 60 Hz 3,6 A standard ; 240 VAC, 50 Hz, 2,1 A sur les unités avec suffixe E.
    • Alimentation secondaire : fonctionnement 24 volts : deux batteries 7-26 AH.
    • Capacité de charge de la batterie : batteries de 7 à 26 AH. Jusqu’à 26 batteries AH.
    • Armoire HPFF8 : Peut contenir jusqu’à deux batteries 18AH
    • Armoire HPFF12 : Peut contenir jusqu’à deux batteries18AH

    Certifications :

    • Série HPFF8 :
      • Homologué UL : S24562
      • FM Approuvé
      • CSFM : 7315-1637 :0102
      • NYFD : COAN°6032
      • Série
    • HPFF12 :
      • Homologué UL : S24562
      • Certification
      • sismique des composants et systèmes
      • électriques non structurels homologuée
      • FM
      • CSFM : 7315-1637:0102