/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de faisceau intelligent OSI Notifier

    Le détecteur de fumée faisceau optique linéaire type réflecteur adressable intel. FS-OSI-RI de NOTIFIER est parfaitmt adapté à protection grdes zones ouvertes avec plafonds élevés, où détecteurs fumée type spot sont difficiles à installer/entretenir.

    Aperçu

    Le détecteur de fumée à faisceau optique linéaire de type réflecteur adressable intelligent FS-OSI-RI de NOTIFIER est particulièrement adapté à la protection de grandes zones ouvertes avec des plafonds élevés, où les détecteurs de fumée de type spot sont difficiles à installer et à entretenir. Les entrepôts, les atriums, les hangars d’avions, les arènes sportives et les salles de concert constituent des applications idéales. Le faisceau fonctionne principalement sur le principe de l'obscurcissement de la lumière par infrarouge. Le détecteur FS-OSI-RI est un transmetteur/récepteur combiné, il est compatible avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie NFW-50X, NFW-100X, NFS-320, NFS2-640 et NFS2-3030 en mode FlashScan® ou CLIP.

    Le détecteur de fumée à faisceau unique FS-OSI-RI est facile à installer et à régler. Seule l’unité principale doit être câblée et le « globe oculaire » peut être dirigé sans ajuster le montage du détecteur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Unité émetteur/récepteur combinée
    • Champ de vision large de 12°
    • Alignement de faisceau rapide, facile et intuitif indiqué par des flèches LED directionnelles
    • Couverture longue portée de 16-328 pieds (5-100 m) standard- aucun kit longue portée séparé requis
    • Haute résistance aux mouvements du bâtiment- tolère +/- 1° de mouvement
    Certifications : Homologué
    • UL
    • CSFM
    • FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
    • Product Type
      • Addressable
      • Beam
      • Smoke

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
    • Product Type
      • Addressable
      • Beam
      • Smoke
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Infrared
    • Product Type : Addressable|Beam|Smoke