/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs pour conduit

    Détecteur de gaine phEq intelligent DNR InnovairFlex™

    Les détecteurs de fumée par conduit InnovairFlex™ raccordent une impressionnante collection d'innovations conçues pour vous faire gagner du temps et de l'argent et vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin sur le terrain.

    Aperçu

    Les détecteurs de fumée de conduit photoélectriques intelligents sans relais DNR et les détecteurs de fumée de conduit photoélectriques sans relais DNRW étanches à l’eau sont dotés d’un boîtier pivotant qui s’adapte aux empreintes carrées et rectangulaires pouvant être montés sur un conduit rond ou rectangulaire. Ces unités détectent la fumée dans les conditions les plus difficiles, fonctionnant à des vitesses de flux d'air de 0,5 à 20,32 m/s (100 à 4 000 pi/min. Le bouton de test/réinitialisation du capot avant simplifie le test/la maintenance. Les tubes d'échantillonnage enfichables et sans outil accélèrent l'installation. Une fonction de sabotage du couvercle indique un signal de dérangement pour un couvercle de capteur retiré ou mal installé. Le boîtier fournit un passe-fil de 3/4 po et un grand espace pour faciliter le câblage et le montage d'un module de relais. Avec ces fonctionnalités et bien d'autres, InnovairFlex remodèle la détection de fumée dans les conduits.

    Caractéristiques et avantages : Technologie
    • photoélectrique intégrée à faible débit Le tube d'échantillonnage
    • breveté s'installe à l'avant ou à l'arrière du détecteur sans outils requis Roues de code
    • facilement accessibles sur la tête du capteur (vendues séparément)
    • Capacité de test à distance
    • Nécessite une alimentation sur secteur uniquement
    • Accueille un module de relais adressable (vendu séparément), pour les applications nécessitant des
    certifications de relais de forme C :
    • UL
    • FM
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Duct Detector

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Duct Detector
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
    • Product Type : Duct Detector