/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales

    Centrale d’alarmes Galaxy® Flex

    Centrale d’alarmes Galaxy® Flex

    Aperçu

    Une gamme de centrales Galaxy® Flex améliorée et riche en fonctionnalités est disponible chez Honeywell. Cette solution hybride de sécurité anti-intrusion et de contrôle de portes apporte facilité et flexibilité aux systèmes de sécurité de classe 2 de petite à moyenne taille. Galaxy® Flex 20 est doté de 20 zones pour les systèmes de petite et moyenne taille où la facilité d’installation et la fonctionnalité sont importantes. Les coûts d’expansion du système sont minimes avec 12 zones intégrées pleinement personnalisables et évolutives grâce à la conception modulaire du système Galaxy Flex.

    Galaxy® Flex offre la flexibilité du filaire et du sans-fil dans un seul système robuste sans compromettre la fiabilité du système. L’outil de configuration de Galaxy Flex basé sur Windows rend la programmation facile et rapide. Galaxy Flex peut être contrôlé à distance à l’aide du logiciel Remote Servicing Suite (RSS) pour permettre aux installateurs d’offrir un meilleur service et une assistance instantanée à leurs clients tout en économisant eux-mêmes du temps et de l’argent. Les installateurs peuvent surveiller le système à distance avec une transmission périodique automatique et complète. Galaxy Flex offre une solution séquentielle de vérification audio et par séquence d’images pour confirmer les alarmes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Vérification audio par séquence d’images :
    • ISN3010B4 enregistre environ 100 images avec une résolution de 640 x 352 pixels
    • Jusqu’à 35 images par séquence et 10 images préalarme en mémoire
    • Images reçues par la baie de réception PE Honeywell
    • Plusieurs options de communication :
    • GSM/GPRS, Ethernet
    • RTC programmables via des assistants de configuration rapide
    • Application mobile :
    Certifications :
    • EN50131-1 : 2006 +A1:2009
    • EN50131-3: 2009
    • PD6662/2010: BS8243:2010