/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Centrales

    Centrale Galaxy® Dimension

    Galaxy Dimension est une solution de sécurité pour détecter les intrusions et contrôler les portes.

    Aperçu

    La gamme de systèmes de sécurité Galaxy Dimension est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales. Ces dernières confèrent aux utilisateurs des systèmes intuitifs et économiques, pleinement conformes aux normes de sécurité en vigueur. Sa capacité sans fil innovante permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles.

    Les systèmes filaires peuvent s’avérer coûteux à mettre en place et nuire à l’esthétisme d’un bâtiment. Le sans fil peut grandement réduire les coûts d’installation, en particulier pour les installations de grande ampleur. Pour les utilisateurs, une solution sans fil est beaucoup moins complexe et perturbe également moins les activités de l’entreprise. Les options sans fil de Galaxy Dimension peuvent être utilisées avec ou sans fil et ne manqueront pas de séduire le plus grand nombre par leurs avantages financiers et pratiques.

    Pour garantir des communications fiables, vous avez plusieurs options de communication pour signaler des alarmes, notamment GPRS, Ethernet et une ligne téléphonique standard (PSTN). Ces options permettent également d’optimiser la flexibilité et la personnalisation pour faire fructifier des infrastructures de réseau existantes et perturber le moins possible les clients.

    Caractéristiques et avantages :
    • Jusqu’à 520 zones
    • Jusqu’à 64 portes contrôlées
    • Protection de 32 groupes maximum
    • Jusqu’à 1 000 utilisateurs
    • Jusqu’à 67 programmations hebdomadaires disponibles
    Certifications :
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010