/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales

    Galaxy Dimension Control Panels

    Gamme intégrée de panneaux de contrôle d'intrusion et de porte pour les installations de sécurité de taille moyenne à grande.

    Aperçu

    La série de systèmes de sécurité Galaxy Dimension est une solution de sécurité entièrement intégrée pour les installations de sécurité commerciale de taille moyenne à grande. Il offre à vos clients un système convivial dans un ensemble économique et entièrement conforme. Une capacité sans fil innovante offre des solutions de sécurité fiables et de haute qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de chaque application commerciale et industrielle.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu'à 520 zones
    • Jusqu'à 64 portes contrôlées
    • Protection jusqu'à 32 groupes
    • Jusqu'à 1000 utilisateurs
    • Jusqu'à 67 horaires hebdomadaires disponibles
    Certificats:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • Réf. PD6662:2010