Centrales
Galaxy Flex Control Panels
Gamme de panneaux de commande flexible pour les installations de sécurité de petite et moyenne taille
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La série de panneaux de commande Galaxy Flex est une solution de sécurité entièrement intégrée pour le contrôle des intrusions et des portes qui apporte un nouveau niveau de facilité et de flexibilité aux systèmes de sécurité de classe 2 de petite et moyenne taille. Les trois options de panneaux riches en fonctionnalités du Galaxy Flex sont basées sur une conception modulaire qui permet une personnalisation complète pour répondre à des besoins spécifiques.
Caractéristiques et avantages:- Communications IP multichemins cryptées (GSM/GPRS) et surveillance du rythme cardiaque
- Boîtier en polycarbonate équipé d'une surveillance de la batterie et d'un anti-sabotage arrière
- Vérification visuelle de l'alarme (grade 2 uniquement)
- Fiabilité inégalée sur le marché.
- Flexible et extensible pour répondre aux besoins du marché les plus variés
- API pour les intégrations de tiers avec les systèmes de gestion des bâtiments
- Améliorations intelligentes
- Flexibilité améliorée (plus de groupes, d'utilisateurs, de liens, d'horaires, de DCM et de claviers)
- Couverture totale de la communication pour les ARC avec intégration de modules de communication tiers
- Fonctionnalités bancaires pour un processus de configuration facile et rapide
- EN50131-3 : 2009
- Classe de sécurité 2 Classe environnementale II
- Réf. PD6662:2010