Centrales
Boîtier FX050 Galaxy Flex
Le Galaxy Flex 50 offre une grande flexibilité pour les systèmes, de tailles petites et moyennes, où la facilité d’installation et les fonctionnalités sont importantes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le Galaxy Flex 50 offre une grande flexibilité pour les systèmes, de tailles petites et moyennes, où la facilité d’installation et les fonctionnalités sont importantes. Les coûts d’expansion du système sont minimes en raison des 12 zones intégrées qui sont pleinement personnalisables et évolutives compte tenu de la conception modulaire du système Galaxy Flex. Tout en un. Afin de répondre aux demandes de ressources toujours plus importantes, avec Galaxy Flex, les installateurs ont tout le nécessaire pour optimiser le temps et limiter les coûts d’installation et de programmation. L’intérieur du boîtier de la centrale abrite des raccords moulés sur mesure qui s’adaptent aux fonctionnalités sans fil, de communication, d’extension et autres via des modules qu’il suffit de brancher d’un simple clic. Non seulement l’installation est rapide, mais le boîtier est composé d’un matériau polymère ignifuge robuste qui le rend moins susceptible d’être bosselé ou endommagé pendant l’installation.
Caractéristiques et avantages:- Solution tout-en-un pour répondre aux demandes toujours plus grandes en ressources
- Le sans fil sans limite
- Connexion USB
- Connaître un Galaxy, c'est tous les connaître
- Réduction des alarmes intempestives grâce à la vérification visuelle
- Réduction des coûts de maintenance
- EN50131
- PD6662:2010